Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken für Kaltwasser 32501000
hansgrohe

Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken für Kaltwasser 32501000

Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken für Kaltwasser
Spezifikation
  • · ComfortZone 100 · Ausladung 127 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32501000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)168
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers