Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur 32515000
Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur 32515000
    hansgrohe

    Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur 32515000

    Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32515000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)183
    • Breite (mm)366
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers