Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 32520000
Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 32520000
    hansgrohe

    Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 32520000

    Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 129 mm · Kugelgelenk-Strahlformer · Laminarstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32520000
    • ProduktfamilieBidet mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)161
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)153
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010888
    • ETIM NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim