Metropol Wanneneinlauf 32542000
hansgrohe

Metropol Wanneneinlauf 32542000

Metropol Wanneneinlauf
Spezifikation
  • · Anschlussart: G ¾ · Ausladung 167,5 mm · Wandmontage · Durchflussmenge: 20 l/min · Strahlart: Normalstrahl
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32542000
  • ProduktfamilieBath fillers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011421
  • ETIM NameOutlet for sanitary taps
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities