Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex 32550000
hansgrohe

Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex 32550000

Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex
Spezifikation
  • · Besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32550000
  • ProduktfamilieBath mixers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)216
  • Breite (mm)317
  • Tiefe (mm)249
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim