Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Secuflex 32552000
Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Secuflex 32552000
    hansgrohe

    Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Secuflex 32552000

    Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Secuflex
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32552000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)216
    • Breite (mm)474
    • Tiefe (mm)246
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim