Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff 32565000
hansgrohe

Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff 32565000

Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff
Spezifikation
  • · 1 Verbraucher · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32565000
  • ProduktfamilieShower mixers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)173
  • Breite (mm)84
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim