Metropol Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur 32572000
Metropol Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur 32572000
    hansgrohe

    Metropol Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur 32572000

    Metropol Waschtischmischer 260 Select mit Push-Open Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 260 · Ausladung 204 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32572000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)244
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers