Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AXOR Uno Bath spout floor-standing curved

Unique ref.: 38412000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: AXOR Uno
Produkt Gruppe: Bath fillers
Publishing Datum:
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Bath spout floor-standing curved

· connection type: basic set
· projection 226 mm
· free-standing installation
· flow rate: 20 l/min
· spray type: normal spray


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject®