Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/26bc02b1-ad5c-4a3a-a375-14b5ea0152f5
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Weitere Installationselemente
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Google-Übersetzung,
Original ansehen
hansgrohe POE BWF 51-S Rückspülfilter
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
40911007
Produktfamilie
Filtration
Produktgruppe
hansgrohe
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-23
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40911007
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
0.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
IFCClassification
Sanitäranschluss
UNSPSCName
Plumbing fixtures
UNSPSCCode
3018
Klassifizierung
12 58 00
Format2014Titel
Residential Furniture
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Download
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Download
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Download
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Download