Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41759XXX AddStoris Duschtürgriff
41759XXX AddStoris Duschtürgriff
41759XXX AddStoris Duschtürgriff
41759XXX AddStoris Duschtürgriff
    hansgrohe

    41759XXX AddStoris Duschtürgriff

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    AddStoris Duschtürgriff
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41759000 Chrom - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Mattschwarz - 41759700 Mattweiß - 41759990 Polished Gold Optic Spezifikation: • Dicke des Glases: 6 - 12 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm • Bohrabstand 350 mm • Material: Metall • Gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41759XXX
    • ProduktfamilieGrab bars
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)52
    • Breite (mm)398
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment