Unique ref.: | 43307800 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | S71 |
Produkt Gruppe: | Sinks |
Breite (mm): | 1045 |
Höhe (mm): | 190 |
Tiefe (mm): | 510 |
Publishing Datum: | 2018-01-15 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43307800 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43307800 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43307800 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625007112 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/43307800
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 9.34 |
BIMobject Kategorie: | Küche - Waschbecken |
---|---|
IFC Klassifikation: | Flow Terminal |
UNSPSC Name: | Sinks |
UNSPSC Code: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Code: | L7232 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Kitchen sinks |
NBS Reference Code: | 31-79 |
NBS Reference Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass-Nummer: | 23-31 13 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®