S510-F635 Einbauspüle 180/450 43315170
S510-F635 Einbauspüle 180/450 43315170
    hansgrohe

    S510-F635 Einbauspüle 180/450 43315170

    S510-F635 Einbauspüle 180/450
    Spezifikation
    • · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43315170
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011315
    • ETIM NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks