Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S719-U765 Unterbauspüle 370/370 43430800
S719-U765 Unterbauspüle 370/370 43430800
    hansgrohe

    S719-U765 Unterbauspüle 370/370 43430800

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    S719-U765 Unterbauspüle 370/370
    Spezifikation
    • · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 2 Hauptbecken · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 90 cm · Einbauart: Unterbau · Eckradius: 10 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43430800
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)815
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit