Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

S719-U760 Unterbauspüle 305/435 43435807

Unique ref.: 43435807
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: S71
Produkt Gruppe: Sinks
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
S719-U760 Unterbauspüle 305/435

· Material: Edelstahl
· Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
· Beckentiefe: 190 mm
· Unterschrank: 90 cm
· Einbauart: Unterbau
· Eckradius: 10 mm


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 10.11

BIMobject Kategorie: Küche - Waschbecken
IFC Klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC Name: Sinks
UNSPSC Code: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschreibung: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures