Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

hansgrohe D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Spüle 660 43921000

Unique ref.: 43921000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: hansgrohe
Produkt Gruppe: Waste systems sink
Breite (mm): 324
Höhe (mm): 262
Tiefe (mm): 532
Publishing Datum: 2019-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
hansgrohe D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Spüle 660

· Besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
· Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
· Durchmesser 40 / 50
· 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
· Siebkorbventil: 3 1/2"


Material 1: Other
Material 2: Chrome
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 0.7

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Ventile
IFC Klassifikation: Valve
UNSPSC Name: Valve parts or accessories
UNSPSC Code: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-93
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valve Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschreibung: Valve products
NBS Reference Code: 94-93
NBS Reference Beschreibung: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Name Wert
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®