Unique ref.: | 43936000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | hansgrohe |
Produkt Gruppe: | Waste systems sink |
Breite (mm): | 296 |
Höhe (mm): | 340 |
Tiefe (mm): | 510 |
Publishing Datum: | 2019-03-26 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43936000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43936000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--43936000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625007938 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/43936000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 0.97 |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Ventile |
---|---|
IFC Klassifikation: | Valve |
UNSPSC Name: | Valve parts or accessories |
UNSPSC Code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code: | L7136 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Valves |
Uniclass 2.0 Code: | PR-94-93 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Valve Accessories |
Uniclass 2015 Code: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Valve products |
NBS Reference Code: | 94-93 |
NBS Reference Beschreibung: | Valve Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Valve Accessories |
OmniClass-Nummer: | 23-27 31 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Name | Wert |
---|---|
Handle Type | turning pop-up handle |
BIMobject®