Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
    hansgrohe

    54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle

    Google-Übersetzung,
    Xilesa E Waschtischunterschrank 780/550 mit 1 Auszug für Konsolen für Waschschüssel/Aufsatzbecken geschliffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54265550 Cashmere Oak - 54265700 Matt White - 54265760 Slate Matt Grey - 54265780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54265XXX
    • ProduktfamilieVanity unit
    • ProduktgruppeXilesa E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)30.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework