56010180 uBox universal Installationsset 60 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
56010180 uBox universal Installationsset 60 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    hansgrohe

    56010180 uBox universal Installationsset 60 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen

    uBox universal Installationsset 60 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    Spezifikation
    • • Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl 304 (1.4301) • vormontierte Dichtmembran • Montagehinweis: inkl. Stellfüße und Fliesenhilfe zur Montage • passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Duschrinnen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56010180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers