Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Rock Finish Set Duschablauf 600 auf Maß zuschneidbar und befliesbar
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56029000
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Rock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7
    • Breite (mm)58
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit