Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm

    Google-Übersetzung,
    XtraStoris Original Wandnische mit Rahmen 300/900/100
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56067670 Matt Black - 56067700 Matt White - 56067380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • surface of the wall niche powder-coated stainless steel • dimensions wall niche: 300 x 900 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 925 x 100 mm (HxWxD)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56067XXX
    • ProduktfamilieWall niches
    • ProduktgruppeXtraStoris Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)990
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011801
    • ETIM-NameModule sanitary accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings