Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/3e083e5e-980c-43e8-a5fd-57900b3bcb35
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Abflusselemente
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Google-Übersetzung,
Original ansehen
RainDrain Match Regular Fertigset Duschrinne 600 mit höhenverstellbarem Rahmen
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 56116801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
56116USA
Produktfamilie
Finish sets shower drains
Produktgruppe
RainDrain Match Regular
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2023-07-31
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
25
Breite (Inches)
81
Tiefe (Inches)
555
Links
Links
Produkt url
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--56116801
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
351
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Abflusselemente
IFCClassification
Rohrverbindung
ETIM-Code
EC011720
ETIM-Name
Shower drain
UNSPSCName
Plumbing adapters
UNSPSCCode
40141719
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_65_52_25
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Drainage traps and accessories
Klassifizierung
22 13 19.13
Format2014Titel
Sanitary Drains
OmniClassNummer
23-31 17 29
OmniClassTitel
Shower Drains
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
RainDrain Match Linear shower drain 70 cm with height adjustable frame
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
Download
hansgrohe
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for flat installation
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
Download
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Download