Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Allround Komplett-Set Duschablauf 1200 für Standard-/Flacheinbau
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56190800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, Siphons • sealing membrane in 1300 x 1500 mm for complete sealing of the whole wet area • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set • drainage capacity flat installation: 30 l/min • drainage capacity standard installation: 41 l/min • where to use: new construction, renovation • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • Basic set height: 30 mm, 50 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • choice of two different siphons • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56190XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Allround
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)69
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit