Exafill S Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur 58117000
Exafill S Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur 58117000
    hansgrohe

    Exafill S Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur 58117000

    Exafill S Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen · TÜV geprüft · geeignet für Normal- und Sonderwannen · Schwallstrahl · Strahlformer um 30° verstellbar · Durchflussmenge 30 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58117000
    • ProduktfamilieBath filler with waste and overflow
    • ProduktgruppeExafill S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)276
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)208
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater and water mixer products
    • Klassifizierung22 13 16
    • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNummer23-31 19 19 21
    • OmniClassTitelSanitary Disposal Connectors
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste