Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exafill Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58123000
Exafill Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58123000
    hansgrohe

    Exafill Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58123000

    Exafill Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Wannensifon, Grundkörper, Fertigset · TÜV geprüft · passend für Normalwannen · Bowdenzuglänge 520 mm · Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58123000
    • ProduktfamilieBasic set for bath filler with waste and overflow
    • ProduktgruppeExafill
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)604
    • Breite (mm)594
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater and water mixer products
    • Klassifizierung22 13 16
    • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNummer23-21 23 27
    • OmniClassTitelResidential Waste Disposal Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit