Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexaplus S Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58150000
Flexaplus S Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58150000
    hansgrohe

    Flexaplus S Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen 58150000

    Flexaplus S Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Grundkörper, Fertigset · TÜV geprüft · passend für Normalwannen · PE-Verschraubung G 1½ x 40/ 50 mm · Flexibler Überlaufschlauch · Bowdenzuglänge 520 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58150000
    • ProduktfamilieBasic set for bath filler with waste and overflow
    • ProduktgruppeFlexaplus S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)635
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWastewater and water mixer products
    • Klassifizierung22 13 16
    • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNummer23-21 23 27
    • OmniClassTitelResidential Waste Disposal Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures