Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    Google-Übersetzung,
    GladeLake S Waschtisch 600/490 mit Hahnloch und Überlauf
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60102XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)16.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures