Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    Google-Übersetzung,

    GladeLake S Wand-WC mit AquaChannel-Spülung

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60106450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • CE conformed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60106XXX
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2207
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets