Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    Google-Übersetzung,
    GladeLake S Stand-WC Stand-WC Standkombination 640 mit Mehrfachauslauf und spülrandlos
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60108XXX
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)31.03
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets