Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet, AquaChannel Flush

    Google-Übersetzung,

    EluPura Original Q Stand-WC mit wandbündiger Montage, horizontalem/vertikalem Abfluss und spülrandloser AquaChannel-Spülung

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60137450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60137XXX
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)37.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets