Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xelu Q Waschtisch mit Ablage links 800/480 mit Hahnloch ohne Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61030450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with one tap hole • without overflow • with shelf left • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61030XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXelu Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures