Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xuniva U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xuniva U Waschschüssel 600/450 mit Hahnloch und Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61080450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 600 x 450 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61080XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXuniva U
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)15.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures