Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xevolos E Handwaschbecken 500/480 mit Hahnloch ohne Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61088450 White Specification: • consists of: handrinse basin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 500 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61088XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXevolos E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures