Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Novus Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71020000

Unique ref.: 71020000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Novus
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (mm): 47
Höhe (mm): 149
Tiefe (mm): 155
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Novus Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
· ComfortZone 70
· Ausladung 107 mm
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
· Keramikmischsystem
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
· Material Ablaufventil: Metall
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.65

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Color chrome
Connection Size 0.5
Flow Rate 1.32
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Novus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
COBie.Component.Name Novus Single lever basin mixer 70 71020000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 4/10/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Novus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
COBie.Type.Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15"
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 13102000
COBie.Type.ModelReference 13102000
COBie.Type.Name Novus Single lever basin mixer 70 71020000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.