Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71030000

Unique ref.: 71030000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Novus
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (mm): 47
Höhe (mm): 178
Tiefe (mm): 164
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
· ComfortZone 100
· Ausladung 118 mm
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
· Keramikmischsystem
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
· Material Ablaufventil: Metall
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.94

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Name Novus Single lever basin mixer 100 71030000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 100 - projection 119 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Single lever basin mixer 100 71030000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.