Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur 71036000Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur 71036000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur 71036000

Novus Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
    · ComfortZone 70
    · Ausladung 118 mm
    · Normalstrahl
    · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
    · Keramikmischsystem
    · Temperaturbegrenzung einstellbar
    · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
    · Material Ablaufventil: Synthetik
    · Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71036000
  • ProduktfamilieNovus
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)178
  • Breite (mm)47
  • Tiefe (mm)152
Verwandt
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.86
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika