Novus Einhebel-Wannenmischer Unterputz 71045000Novus Einhebel-Wannenmischer Unterputz 71045000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Novus Einhebel-Wannenmischer Unterputz 71045000

Novus Einhebel-Wannenmischer Unterputz
Spezifikation
  • · Anschlussart: Grundkörper
    · Keramikmischsystem
    · min. Betriebsdruck: 1 bar
    · max. Betriebsdruck: 10 bar
    · Temperaturbegrenzung einstellbar
    · mit automatischer Rückstellung
    · mit Schalldämpfer
Technische spezifikation
  • Referenznummer71045000
  • ProduktfamilieNovus
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • HeightMm206
  • WidthMm150
  • DepthMm82
Verwandt
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika