Novus Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur 71050000Novus Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur 71050000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Novus Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur 71050000

Novus Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · ComfortZone 70
    · Ausladung 107 mm
    · Normalstrahl
    · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
    · Keramikmischsystem
    · nur für Kaltwasseranschluss
    · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    · Anschlussgröße: DN15
Technische spezifikation
  • Referenznummer71050000
  • ProduktfamilieNovus
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • HeightMm149
  • WidthMm47
  • DepthMm144
Verwandt
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika