Unique ref.: | 71068000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Novus |
Produkt Gruppe: | Shower mixers |
Publishing Datum: | 2018-01-15 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--71068000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--71068000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--71068000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625034118 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/71068000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 1.06 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Showers |
UNSPSC Code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Bath taps |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Connection Type | basic set |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Shower mixer set for concealed installation |
Name | Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Shower mixer set for concealed installation |
Material | ceramic |
Name | Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000 |
BIMobject®