Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71070000
hansgrohe

Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71070000

Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 70 · Ausladung 107 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71070000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeLogis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)138
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers