Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71104000
Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71104000
    hansgrohe

    Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71104000

    Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 108 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71104000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)163
    • Breite (mm)47
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers