Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/bc455dc8-f421-4286-94a0-7998e9ea7a8f
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
Logis Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur 71120000
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Archiviert
Logis Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur 71120000
Logis Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
Archivierter Download
Spezifikation
Spezifikation
· ComfortZone 70 · Ausladung 84 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventil 90° · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
71120000
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
Logis
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
133
Breite (mm)
47
Tiefe (mm)
117
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.de/articledetail--71120000
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
0.9
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_60_75_08_54
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Mixers
Klassifizierung
41 14 33
Format2014Titel
Mixers
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
5.0
(
6
)
Download
hansgrohe
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Download
hansgrohe
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
5.0
(
6
)
Download
hansgrohe
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
Download
hansgrohe
M521-H270 Einhebel-Küchenmischer 73865800
Download
hansgrohe
M421-H220 Einhebel-Küchenmischer 71802800
Download