Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Novus Einhebel-Bidetmischer 70 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71143000

Unique ref.: 71143000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Novus
Produkt Gruppe: Bidet mixers
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Novus Einhebel-Bidetmischer 70 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
· Ausladung 139 mm
· Kugelgelenk-Luftsprudler
· Normalstrahl
· Keramikmischsystem mit 2 Durchflussmengen
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Material Ablaufventil: Metall
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.83

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bidets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_11
Uniclass 2015 Beschreibung: Bidet taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bidets

Name Wert
Colour chrome
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever bidet mixer 70 with pop-up waste set
Name Novus Single lever bidet mixer 70 71143000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Single lever bidet mixer 70 with pop-up waste set
Features " - aerator with ball pivot - normal spray - ceramic cartridge with 2 flow rates - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Single lever bidet mixer 70 71143000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®