Logis Einhebel-Bidetmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur 71203000
Logis Einhebel-Bidetmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur 71203000
    hansgrohe

    Logis Einhebel-Bidetmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur 71203000

    Logis Einhebel-Bidetmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 119 mm · Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71203000
    • ProduktfamilieBidet mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010888
    • ETIM NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim