Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm 71220000
Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm 71220000
    hansgrohe

    Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm 71220000

    Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 195 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71220000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)102
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)208
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers