Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set 2 ticks
hansgrohe
Archiviert

Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set 2 ticks

Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set 2 ticks
Spezifikation
  • Surfaces: - 71251009 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71251009
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeLogis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)177
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)146
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures