Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
Deutsch
Continue
Sprache
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos anmelden
Anmelden
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Unterstützen Sie die Arbeit von UNICEF für Kinder und Familien in der Ukraine.
hansgrohe/products/bdea9699-c2cb-4c43-928d-8a8e54f9a909
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
71253USA Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine ohne Ablaufgarnitur
hansgrohe
Folgen
71253USA Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine ohne Ablaufgarnitur
Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine ohne Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 71253001 Chrom - 71253821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • Ausladung 121 mm • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Anschlussart: G ⅜ Compression
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
71253USA
Kollektionsreihen
Logis
Kollektion
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-29
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
177
Breite (Inches)
50
Tiefe (Inches)
146
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.de/articledetail--71253001
Verwandt
Verwandt
Nettogewicht (lbs)
1.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassTitel
Faucets
OmniClassNummer
23-31 11 00
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Metris Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 31471000
Download
hansgrohe
Talis Einhebel-Küchenmischer 190 Loop mit Ausziehbrause 04700005
Download
hansgrohe
Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff 32565000
Download
hansgrohe
M5216-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause für Vorfenstermontage 73863000
Download
hansgrohe
Talis Einhebel-Küchenmischer 230 Loop mit Ausziehbrause 04701005
Download
hansgrohe
M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73851000
Download