Novus Wanneneinlauf 71320000Novus Wanneneinlauf 71320000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Novus Wanneneinlauf 71320000

Novus Wanneneinlauf
Spezifikation
  • · mit Schalldämpfer
    · mit Rosette
    · Ausladung 192 mm
    · Wandmontage
    · Durchflussmenge: 32 l/min
    · Anschlussgröße: DN20
    · Rückflussverhinderer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71320000
  • ProduktfamilieNovus
  • ProduktgruppeBath fillers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)211
Verwandt
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg0.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL721
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSanitary equipment
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-76
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath spouts
  • NBSReferenceCode31-76
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Dispensing And Disposal Units
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-19 31 17
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika