Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Logis Einhebel-Wannenmischer Unterputz 71405003

Unique ref.: 71405003
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Logis
Produkt Gruppe: Bath mixers
Breite (mm): 155
Höhe (mm): 179
Tiefe (mm): 81
Publishing Datum: 2018-01-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Logis Einhebel-Wannenmischer Unterputz

· Anschlussart: Grundkörper
· Keramikmischsystem
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· mit automatischer Rückstellung


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.02

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour Chrome
Connection Size 24 ; 44 mm
Height 155 mm
Material Ceramic
Mount Type concealed
Number Of Heads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Chrome
Material Ceramic

BIMobject®