Vernis Blend Bath spout
Vernis Blend Bath spout
    hansgrohe

    Vernis Blend Bath spout

    Google-Übersetzung,
    Vernis Blend Wanneneinlauf
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71420007 Chrome - 71420677 Matt Black Specification: • with escutcheon • projection 204 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21,7 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71420007
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)216
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011421
    • ETIM NameOutlet for sanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China